Publikovat produkty
Polymer and Aluminum Dunnage Racks
Eagle Group

Polymer and Aluminum Dunnage Racks

Polymer Dunnage Racks
  • Durable polyethylene construction prevents corrosion and rust.
  • 2,000 to 3,500 lb. (907 to 1588 kg) weight capacity.
  • No assembly required.
  • 12? (305mm) height.
Aluminum Dunnage Racks
  • All aluminum construction.
  • No assembly required.
  • 1-1/2? (38mm) square tubing with bottom plastic caps.
  • Available in 8? and 12? (203 and 305mm) heights.
Nesting Dunnage Racks
  • All aluminum construction.
  • 2,700 to 3,200 lb. (1134 to 1361 kg) weight capacity.
  • Stackable, saving space when not in use.
  • No assembly required.
  • 12? (305mm) height.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg01_17
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůShelving
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 00
  • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké