Publikovat produkty
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
    Eagle Group

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Posts/Caster Posts

    • 1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
    • Grooved in 2˝ (51mm) increments.
    • Works with casters.

    Casters
    • 5˝ (127mm)-diameter wheel.
    • Swivel-type.
    • Set of four (two with brake).

    Post Cap
    • Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.

    Adjustable Foot
    • Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg01_23a
    • Skupina výrobkůFood Service Equipment
    • Skupina produktůShelving
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 21 00
    • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké