Publikovat produkty
Double Mat Wire Shelving
Eagle Group

Double Mat Wire Shelving

Design and Construction Features
  • Utilizes a heavy duty open wire shelf design: wires of mat assembly are spaced 7/16" (11mm) apart to accommodate rounded bottom of soda bottles.
  • Patented QuadTruss® design (patent #5,390,803) makes EAGLE shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased storage stability and product retention.
  • Tapered split sleeves of high-temperature-resistant ABS plastic create a positive lock that becomes stronger as the load increases.
  • Shelves offered in 18" and 24" (457 and 610mm) widths, and in 36", 48", and 60" (914, 1219, and 1529mm) lengths.
  • Available with EAGLEbrite® zinc, Valu-Master® grey or Valu-Gard® green epoxy finish. Also available in white, black,or red epoxy.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg01_49
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůShelving
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 00
  • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké