Publikovat produkty
Wire Wall Shelf Kits
Eagle Group

Wire Wall Shelf Kits

Design and Construction Features

  • Includes one wire shelf and two stationary wall mounts.
  • Eagle wire shelf features patented QuadTruss® design (patent #5,390,803), making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.
  • Available in 14˝ and 18˝ (356 and 457mm) widths, and 36˝ and 48˝ (914 and 1219mm) lengths.
  • No tools required to attach shelf to wall brackets.
  • Units available in chrome, Valu-Gard® green epoxy, or stainless steel finish.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg02_04
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůShelving
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 00
  • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké