Publikovat produkty
Wall Shelves with Removable Hooks
Eagle Group

Wall Shelves with Removable Hooks

Design and Construction Features
  • Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
  • 1-1/2" (38mm) roll on front.
  • 1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
  • Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
  • Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg02_06
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůWall Shelves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké