Publikovat produkty
Wall Cabinets
Eagle Group

Wall Cabinets

Design and Construction Features
  • All type 304 stainless steel construction.
  • Top is sloped forward to help reduce dust build-up.
  • Stationary center shelf features safety edges. Additional shelves can be specified and are factory installed.
  • Ends, back and bottom are folded and spot-welded together. All feature safety edges.
  • Back is recessed, with full-length concealed mounting plate for easy installation.
  • Cabinets are available with open front, hinged doors or sliding doors.
  • All doors are double-panel and removable for easy cleaning.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg02_07
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůWall Shelves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké