Publikovat produkty
Eagle Table Mounted Pot Rack
Eagle Group

Eagle Table Mounted Pot Rack

Table Mounted
  • Racks are triple-bar construction.
  • Front-to-back adjustable crossbracing, plus adjustable undershelf.
  • 1-5/8? (41mm) tubular stainless steel supports extend through tabletop and are secured to adjustable undershelf. Units 108? (2743mm) and longer have three supports.
  • Provided with double-pronged pot hooks.
  • Available in stainless steel or aluminum.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg10_12tm
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůPot Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké