Publikovat produkty
Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top
Eagle Group

Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Design and Construction Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8" (42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) stainless steel adjustable bullet feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front and back with square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: OB2436SE-CS Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
  • Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg10_30
    • Skupina výrobkůFood Service Equipment
    • Skupina produktůEnclosed Worktables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-12-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké