Publikovat produkty
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Upturn
Eagle Group

Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Upturn

Tabletop
  • 14 gauge type 304 stainless steel.
  • Reinforced with full length “hat” channel support.
  • Marine counter edge set in 1" (25mm), on front and sides, designed to retard spillage.
  • 1-1/2" (38mm) full-length upturn at rear. Cabinet
  • Cabinet body is heavy gauge type 304 stainless steel.
  • Available with open front, or with 20 gauge stainless steel sliding or hinged doors*.
  • Bottom panel features an offset designed to retard spillage. Legs
  • uni-lok® leg/gusset channel assembly (patent #5,165,349).
  • Adjustable stainless bullet feet—1" (25mm) adjustment.

Options / Accessories
  • Center shelf**
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg10_33b
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůEnclosed Worktables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké