Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
eaglegroup/products/28d376dc-aef5-42c5-a339-8c042fc7ba0b
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Spotřebiče
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Dostupné v Spojené státy
Eagle Group
Sledovat
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Tabletop
14 gauge type 304 stainless steel.
Reinforced with full length “hat” channel support.
Marine counter edge set in 1" (25mm), on front and sides, designed to retard spillage.
1" x 4-1/2" (25 x 114mm) full-length backsplash—optional 2" x 10-1/2" (51 x 267mm) high backsplash* available. Cabinet
Cabinet body is heavy gauge type 304 stainless steel.
Available with open front, or with 20 gauge stainless steel sliding or hinged doors**.
Bottom panel features an offset designed to retard spillage. Legs
uni-lok® leg/gusset channel assembly (patent #5,165,349).
Adjustable stainless bullet feet—1" (25mm) adjustment.
Options / Accessories
10-1/2" (267mm) backsplash* Center shelf***
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
eagle-group-eg10_33c
Skupina výrobků
Food Service Equipment
Skupina produktů
Enclosed Worktables
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2013-12-31
Číslo vydání
1
Související
Související
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Spojené státy americké
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Stáhnout
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Stáhnout
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Stáhnout
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Stáhnout
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Stáhnout