Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
eaglegroup/products/476f5300-92b3-40a6-af41-da14ef69cc54
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Spotřebiče
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Deluxe Series
Dostupné v Spojené státy
Eagle Group
Sledovat
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Deluxe Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
1-1/2" (38mm) 90° rear upturn with radius at intersection.
1-5/8" (41mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90° providing for flush installations when required.
16 gauge type 304 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge stainless steel.
Gusset welded on each corner.
Heavy duty marine edge. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Units 96" to 120" (2438 to 3048mm) long come with six legs; Units 132" and 144" (3353 and 3658mm) come with eight legs.
Heavy gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
eagle-group-eg10_48b
Skupina výrobků
Food Service Equipment
Skupina produktů
Worktables
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2013-12-31
Číslo vydání
1
Související
Související
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Spojené státy americké
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Stáhnout
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Stáhnout
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Stáhnout
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Stáhnout
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Stáhnout