Publikovat produkty
Clean Dishtables - Straight Design
Eagle Group

Clean Dishtables - Straight Design

Design and Construction Features
  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30" (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2"(38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8"(41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8" (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with metal feet.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg50_00
  • Skupina výrobkůFood Service Equipment
  • Skupina produktůClean Dishtables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-17
  • Číslo vydání2
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 00
  • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké