Publikovat produkty
Soiled Dishtables - With Landing Shelf
Eagle Group

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2˝ (38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with adjustable metal feet. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeagle-group-eg50_10
    • Skupina výrobkůFood Service Equipment
    • Skupina produktůSoiled Dishtables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 21 00
    • Název OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké