Publikovat produkty
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord
Eaton

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.


Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W input, 10ft cord, 17.3kW, 32A, 240/415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEVMIG332X
  • Skupina výrobkůPDU's
  • Skupina produktůMetered Input Rack PDU
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC002762
  • Název ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Kód Uniclass 2015En_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units