Publikovat produkty
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

      Specifikace
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaSRH42UWDPWD8
      • Skupina výrobkůRack Enclosures
      • Skupina produktůTop 3 Rack Enclosures
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2024-11-15
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálOcel
      • Vedlejší materiálOcel
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vČína
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectElektronika - IT vybavení
      • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
      • Kód Uniclass 2015En_70_30
      • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
      • Kód CSI MasterFormat 201433 80 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
      • Číslo OmniClass23-35 31 27
      • Název OmniClassPower Distribution Units