Publikovat produkty
Eaton SmartRack 45U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 45U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 45U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 45U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

    Specifikace
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 46 in. depth designed to accommodate AI servers and other larger equipment
      • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
      • 5-year limited warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSRH45UWDPWD8
    • Skupina výrobkůRack Enclosures
    • Skupina produktůTop 3 Rack Enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - IT vybavení
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015En_70_30
    • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Kód CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Číslo OmniClass23-35 31 27
    • Název OmniClassPower Distribution Units