Publikovat produkty
MATRIX

MATRIX

4.7 z 5 hvězdiček4.7(11 recenze)
Horizontal multistage centrifugal pumps in AISI 304 featuring particularly robust construction. Suitable for: • water boosting increasing pressure in general • heating and conditioning systems • small-scale garden watering • vehicle washing • handling clean water • industrial plants
Specifikace
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -15°C to + 85°C for the standard version, - from -15°C to + 110°C for the special version for high temperature • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/EPDM H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM • Motor support in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (microcasted aluminium) • WRAS-certified for standard models up to 85°C • Available, as an accessory, the insulation casing for the pump body for use with coolant liquids or in situations where condensation may occur • Capacity: up to 97 m3/h • Total Head: up to 27 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMATRIX
  • Skupina výrobkůHorizontal multistage pumps
  • Skupina produktůIn AISI 304
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Název UNSPSCPumps
  • Kód UNSPSC401515
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53
  • Popis Uniclass 2015Pump products
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps

Dostupnost regionu

Evropa