Publikovat produkty
Tiera Basin Mixer
Tiera Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Tiera Basin Mixer

    E.C.A. Tiera Basin Mixer
    Specifikace
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,9 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102108989EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Tiera
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)50.5
    • Hloubka (mm)173
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures