Publikovat produkty
Nita Kitchen Mixer
Nita Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Kitchen Mixer

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer

    Specifikace
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,3 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102118080EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Nita
    • Skupina produktůSink Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)373
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)237
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures