Publikovat produkty
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    E.C.A. Serel

    Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    E.C.A. Compact Sliding Rail Hand Shower Set
    Specifikace
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 130 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 10.5 l/min • Bar width: 25 mm • Localization product codes are available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102146021EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Shower Sets
    • Skupina produktůShower Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)636
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures