Publikovat produkty
1901 Freestanding Washbasin
E.C.A. Serel

1901 Freestanding Washbasin

SEREL 1901 Freestanding Washbasin ( 49,5 cm)
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Monoblock Freestanding Washbasin

    •Design Awards

    - Design Turkey Good Design 2018

    -German Innovation Design 2019

    -A'Design Gold Award 2019

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1901
  • Skupina výrobkůIndepented Models
  • Skupina produktůFreestanding Washbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)495
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)30.02
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures