Publikovat produkty
Frinedly  Cistern 6748
E.C.A. Serel

Frinedly Cistern 6748

SEREL Friendly Cistern 6748
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6748
  • Skupina výrobkůSEREL Friendly
  • Skupina produktůCistern
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)11.63
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste