Publikovat produkty
Rita Wall Hung WC Pan RT26
E.C.A. Serel

Rita Wall Hung WC Pan RT26

SEREL Rita Wall Hung WC Pan RT26 (52 cm)
Specifikace
  • •SEREL PureWash 

    •SEREL Hygiene+ 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRT26
  • Skupina výrobkůSEREL Rita
  • Skupina produktůWall Hung WC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)20.95
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste