Publikovat produkty
Rita Countertop Slim Washbasin RT47
E.C.A. Serel

Rita Countertop Slim Washbasin RT47

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT47 (59 cm)
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 59x39cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRT47
  • Skupina výrobkůSEREL Rita
  • Skupina produktůCountertop Washbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)590
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)11.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Eyewash Equipment
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures