Publikovat produkty
Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass
    Ecophon

    Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass

    Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass has a concealed grid and bevelled edge to create a narrow groove between each panel.

    Available in a variety of surface options. The wall absorber has excellent sound absorption qualities from low to high 

    sound frequencies. Best room acoustic properties are achieved when used together with a sound absorbing ceiling.

    • Absorption class A
    • Excellent sound absorption also in the low frequencies
    • 80 mm system using a shadow effect having 40 mm visible

    For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaecophon-akusto-wall-c-extra-bass
    • Skupina výrobkůVertical applications
    • Skupina produktůAkusto
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-05-18
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 35
    • Název OmniClassAcoustical Wall Treatment