Publikovat produkty
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

X-FOAM® EASY PIL is an indigo blue thermal insulation board made of extruded polystyrene foam, without extrusion skin, and with 4 butt edges. The boards have nominal compressive strength values of ≥200 kPa, and are 600 mm wide, 3000 mm long and from 25 to 100 mm thick. The boards have a fire classification EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1, are milled on both surfaces for better adaptability to surfaces and easy gripping to the adhesive or plaster.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® EASY PIL: thermal bridges insulation

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotax-foam_easy_pil
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-19
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu