Publikovat produkty
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

The Connect series consists of about 50 different layouts of work and meeting tables. Beech, birch and oak are default. The tops are also available in a high pressure laminate (3 colors default). Other laminates and veneers can also be selected. In addition to the manually height adjustable legs, there are also electric frames suitable for both sitting and standing work available (see Electric frames).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota05330505
  • Skupina výrobkůWork tables
  • Skupina produktůConnect
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-06-17
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56