Publikovat produkty
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7 z 5 hvězdiček4.7(24 recenze)
Overview
The SIGA-270 and SIGA-278 series Manual Pull Stations are part of EST’s Signature Series system. The SIGA-270 Fire Alarm Manual Pull Stations feature our very familiar teardrop shape. They are made from die-cast zinc and finished with red epoxy powdercoat paint complemented by aluminum colored stripes and markings. With positive pull-lever operation, one pull on the station handle breaks the glass rod and turns in a positive alarm, ensuring protection plus fool-proof operation. Presignal models (SIGA-270P) are equipped with a general alarm (GA) keyswitch for applications where two stage operation is required. The up-front highly visible glass rod discourages tampering, but is not required for proper operation.

EST’s double action single stage SIGA-278 station is a contemporary style manual station made from durable red colored lexan. To initiate an alarm, first lift the upper door marked “LIFT THEN PULL HANDLE”, then pull the alarm handle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaedwards-utc-011
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001763
  • Název ETIMFire detector
  • Název UNSPSCFire alarm systems
  • Kód UNSPSC46191505
  • Kód Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Popis Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Kód CSI MasterFormat 201428 31 53.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Pull Stations
  • Číslo OmniClass23-29 29 11 11
  • Název OmniClassAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké