Publikovat produkty
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 z 5 hvězdiček3.8(12 recenze)
Overview
Edwards fire alarm telephones are rugged communications devices for emergency use. Enclosed keylocked telephone stations comprise three separately ordered components: the handset assembly, the frontplate, and the wallbox. Depending on how the phones are wired, they are supervised for three or four state operation. Frontplates are available with either metal or break glass insterts.

MEA approved warden stations feature doors with magnetic latches and one-state handsets with armoured cords. Warden stations mount to 6832-1 wallboxes.

Portable handsets plug into one-gang receptacles. Handsets are available in black or red. The TCS-6 cabinet provides storage for up to six handsets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaedwards-utc-022
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Název UNSPSCFire alarm systems
  • Kód UNSPSC46191505
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Popis Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Číslo OmniClass23-29 31 13
  • Název OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké