Publikovat produkty
Control Relay Modules
Edwards

Control Relay Modules

Overview
The Control Relay Module and the Polarity Reversal Relay Module are part of the Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices available in either plug-in (UIO) versions, or standard 1-gang mount versions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaedwards-utc-033
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Název UNSPSCFire alarm systems
  • Kód UNSPSC46191505
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Popis Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Číslo OmniClass23-29 31 13
  • Název OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké