Publikovat produkty
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Overview
SIGA-CC1/MCC1 Single Input Signal Modules and SIGA-CC2/ MCC2 Dual Input Signal Modules are part of EST's Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices used for connecting, upon command from the loop controller, supervised Class B signal or telephone circuits to their respective power inputs. The power inputs may be polarized 24 Vdc to operate audible and visible signal appliances or 25 and 70 VRMS to operate audio evacuation speakers and firefighter’s telephones.

The actual operation of the SIGA-CC1/MCC1 and SIGA-CC2/ MCC2 is determined by the “personality code” selected by the installer. It is downloaded to the module from the Signature loop controller during system configuration.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaedwards-utc-036
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Název UNSPSCFire alarm systems
  • Kód UNSPSC46191505
  • Kód Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Popis Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Kód CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Číslo OmniClass23-29 31 13
  • Název OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké