Publikovat produkty
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Overview
The SIGA-REL is an analog addressable module that communicates directly with the fire alarm panel Signature loop controller. The SIGA-REL controls sprinkler, pre-action and deluge systems, and may also be used to release extinguishing agents such as CO2, Halon, or foam. The module is easily configured in the field and offers a wide range of options that ensure dependable service, while preventing the unnecessary release of extinguishing agent.

In addition to being an intelligent network component, the SIGA-REL interfaces with a number of conventional devices. These provide manual actuation of abort, release, and service disconnect functions. Together with the SIGA-REL, they comprise a complete fire suppression package. There is no need for a separate releasing panel because the SIGA-REL takes full advantage of the existing control panel communications infrastructure. This ensures low-cost installations with all the benefits of Signature Series analog initiation and control.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaedwards-utc-037
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůFire/Smoke Detectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálElektronické & optické součásti
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCAlarm
  • Kód ETIMEC001763
  • Název ETIMFire detector
  • Název UNSPSCFire alarm systems
  • Kód UNSPSC46191505
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Popis Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Číslo OmniClass23-29 33 00
  • Název OmniClassFire Suppression System Components
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké