Publikovat produkty
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure

    (306) EFA-SST® L Secure

      • Spiral variants: Round spiral (306R)
      • Resistance class RC 4 in accordance with DIN/TS 18194:2020 - RC 4
      • Patented technology
      • Tested and certified by ift Rosenheim
      • Automatic locking during every closing procedure
      • Emergency opening by tension springs
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.6 m/s
      • Up to 250,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaefa-sst-secure-l-4000x5000
    • Skupina výrobkůSeries EFAPROTECT
    • Skupina produktůSST Secure
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5000
    • Šířka (mm)4000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Popis Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors