Publikovat produkty
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive
    EFAFLEX

    EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive

    (284) EFA-SST® L EX

      • Spiral variants: Oval spiral (284A)
      • Sutiable as external and internal door
      • For use in explosion protection zones 1, 2, 21 and 22
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.5 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaex-sst-l-4000x5000
    • Skupina výrobkůSeries EX
    • Skupina produktůSRT / SST
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5000
    • Šířka (mm)4000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Popis Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 34 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25
    • Název OmniClassOverhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors