Publikovat produkty
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door

    (279) EFA-SST® L ISO-60

      • Spiral variants: Round spiral (279R)
      • Opening speed up to 2.5 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Up to 250,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes w=4,500 mm x h=4,550 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas-sst-iso60-l-4500x4550
    • Skupina výrobkůSeries S
    • Skupina produktůSST ISO 60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4550
    • Šířka (mm)4500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Popis Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25
    • Název OmniClassOverhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors