Publikovat produkty
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door

    (251) EFA-STR® S

      • Spiral variants: Round spiral (251R)
      • Opening speed up to 3.2 m/s
      • Closing speed up to 1.0 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=7,000 mm x h=6,000 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas-str-s-7000x6000
    • Skupina výrobkůSeries S
    • Skupina produktůSTR
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6000
    • Šířka (mm)7000
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Popis Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Název OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors