Publikovat produkty
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
    EFAPEL

    Apolo 5000 Frames

    The APOLO 5000 presents a simple and clean shape.

    Its discreet presence adds a minimalist touch and distinction to your decoration.

    Available in Standard and Mate colors (White, Ivory, Matte White and Matte Black) and in metallic tones - Metalizada (Silver, Graphite, Platinum e Champagne).

    Specifikace
    • Frames:

      • Simple
      • Double Vertical
      • Double Horizontal
      • Triple Vertical
      • Triple Horizontal
      • Four-gang Vertical
      • Four gang Horizontal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaespelhos-apolo-5000
    • Skupina výrobkůFinishings
    • Skupina produktůApolo 5000
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCSpínací zařízení
    • Kód ETIMEG000013
    • Název ETIMDomestic switching devices
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 37 00
    • Název OmniClassElectrical Switches
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Severní Amerika