Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

EFG Archie, Chair Sledge base

Číslo položky: efgarchie_chair_sledge_base
Výrobce: EFG
Kategorie produktu: Furniture
Skupina produktu: Seating
Datum publikování: 2018-04-26
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (13)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Materiál hlavní: Plastic
Sekundární materiál:
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Nábytek - Židle, Stoličky & Lavice
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-12
Uniclass 2.0 Popis: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Číslo OmniClass: 23-21 00 00
Název OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Název Hodnota
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Plastic

BIMobject®