Publikovat produkty
MIT BC 20/1680 Shell&Tube Condenser

MIT BC 20/1680 Shell&Tube Condenser

Shell & Tube Heat Exchangers

This type of exchanger facilitates heat transfer with the aid of tubes. It allows the transfer of heat between liquids or gases without them coming into contact with each other. It offers durability, efficiency, and the possibility of custom designs specific to the process. Used in heavy industries such as metal industries, chemicals, energy, and maritime, their compact designs and high heat transfer efficiencies make them a preferred choice in many applications.

Specifikace
  • Heat Transfer Surface Ara(m²):1,73

    Capacity(KW):20

    Tube Side Operation Pressure(Bar):10

    Tube Side Operation Temperature(C°):-10/+90

    Tube Side Fulid:Water

    Shell Side Operation Pressure(Bar):45

    Shell Side Operation Temperature(C°):-10/+90

    Tube Side Fulid:HCFC

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamit-bc-20-1680
  • Skupina výrobkůHeat Exchanger
  • Skupina produktůShell and Tube
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel uhlíková
  • Vedlejší materiálMěď
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Chladiče
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód ETIMEC011736
  • Název ETIMTube bundles heat exchanger
  • Kód CSI MasterFormat 201442 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Liquid-to-Gas/Gas-to-Liquid Heat Exchangers
  • Číslo OmniClass23-27 23 00
  • Název OmniClassHeat Exchangers