Publikovat produkty
Exterior door Slät Pivot construction

Exterior door Slät Pivot construction

A pivot exterior door fits today's minimalist architecture. In the Pivot design, the door leaf becomes larger and the rotation takes place a bit into the door leaf, which gives a grand and luxurious feeling.

Specifikace
  • The fact that a pivot door must be larger contributes to increased weight, the extra weight in the door leaf provides a better closing pressure and contributes to the exclusive feeling.

    The rotation of the pivot door means that there is no seam that seals at the top or bottom, instead there is an automatic sealing strip that is activated when closing.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaexterior-door-pivot-construction
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůSlät
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-09-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Německo
Norsko
Švédsko