Publikovat produkty
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture
Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture

    Inwards opening Wooden window with wooden profile Culture

    A quality window with double sealing strips. Can be used in both modern and traditional architecture. Our inwards opened window is manufactured according to German DIN68 standard and is inwards side-hung with dreh-kip function. With a handle movement, you can change the fitting and thus get a smart ventilation function at the top, without the need for flower pots to be moved when ventilating. Today's generation has built-in microventilation and break reinforcement on all four sides. The construction allows over-insulation of the frame.

    Ekstrands inwards opened window is a window for both villas, apartment buildings, renovation and new construction. With a wide range of options and great dimensional flexibility, the window gives the architect full freedom to create a window for your specific purpose.

    Specifikace
    • With cultural profiles in wood, you get a classic wooden window completely without aluminum details. A unique window from a culture and sustainability perspective.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainwards-opening-wooden-window-with-wooden-profile-culture
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůInwards opening wooden
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-10-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Německo
    Norsko
    Švédsko
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu