Číslo položky: | Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door |
---|---|
Výrobce: | Electrolux |
Kategorie produktu: | Dish Washer |
Skupina produktu: | Fully Integrated Dish Washer |
Datum publikování: | 2019-06-11 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Model ID and PNC Codes
ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043
Produktu - url: | https://www.electrolux.co.uk/kitchen/dishwashing/dishwashers/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/electrolux/product/electrolux_fi_45_dish-washer-fixed-door
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče |
---|---|
IFC klasifikace: | Object |
Uniclass 1.4 Kód: | L7231 |
Uniclass 1.4 Popis: | Dishwashers |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-14-24 |
Uniclass 2.0 Popis: | Dishwashers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_70_21 |
Uniclass 2015 Popis: | Dishwashers |
NBS Reference Kód: | 35-14-24 |
NBS Reference Popis: | Dishwashers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 48 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial Dishwashers |
Číslo OmniClass: | 23-21 23 25 |
Název OmniClass: | Residential Dishwashers |
Název | Hodnota |
---|---|
Appliance Type | Dish Washer |
Depth | 550 mm |
Height | 818 mm |
Width | 446 mm |
BIMobject®