Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Electrolux FI 45 Dish Washer Sliding Door

Číslo položky: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Výrobce: Electrolux
Kategorie produktu: Dish Washer
Skupina produktu: Fully Integrated Dish Washer
Datum publikování: 2019-06-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Kitchen - Appliances
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: L7231
Uniclass 1.4 Popis: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Popis: Dishwashers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Popis: Dishwashers
NBS Reference Kód: 35-14-24
NBS Reference Popis: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Číslo OmniClass: 23-21 23 25
Název OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Appliance Type Dish Washer
Depth 550
Height 818
Width 446

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny