Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Electrolux FI 55 Dish Washer Sliding Door

Číslo položky: Electrolux_FI_55_Dish-Washer-Sliding-Door
Výrobce: Electrolux
Kategorie produktu: Dish Washer
Skupina produktu: Fully Integrated Dish Washer
Datum publikování: 2019-06-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
Electrolux Fully Integrated 55 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

GA55SLV 911387108 , GA55LV 911384129 , GA55GLV 911384133


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Elektronika - Spotřebiče
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: L7231
Uniclass 1.4 Popis: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-47
Uniclass 2.0 Popis: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Popis: Dishwashers
NBS Reference Kód: 35-14-24
NBS Reference Popis: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Číslo OmniClass: 23-21 23 25
Název OmniClass: Residential Dishwashers
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Název Hodnota
Depth 550 mm
Height 759 mm
Width 546 mm

BIMobject®