Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

Electrolux FI 60 Dish Washer Fixed Door

Číslo položky: Electrolux_FI_60_Dish-Washer-Fixed-Door
Výrobce: Electrolux
Kategorie produktu: Dish Washer
Skupina produktu: Fully Integrated Dish Washer
Datum publikování: 2019-06-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Electrolux Fully Integrated 60 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL5201LO 911539139


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: L7231
Uniclass 1.4 Popis: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Popis: Dishwashers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Popis: Dishwashers
NBS Reference Kód: 35-14-24
NBS Reference Popis: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Číslo OmniClass: 23-21 23 25
Název OmniClass: Residential Dishwashers
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Název Hodnota
Appliance Type Dish Washer
Depth 555 mm
Height 818 mm
Width 596 mm

BIMobject®