Publikovat produkty
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Elitfönster Original Alu Objekt triple glazed window with aluminum cladding. The window has a good weather protection, is almost maintenance free and has a long lifetime.

The aluminum cladding gives you the ability to choose over a wide range of colors.

Window construction
- Fixed wooden window with an exterior aluminum cladding
- Single sash with triple glazed isolation glass sealed unit
- U value 1,1 as standard, down to 0,9 as option
- Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 46 dB
- Available fire resistance class up to EI30
- Frame depth: 115 mm
- Opening: fixed frame
- Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAFKO
  • Skupina výrobkůElitfönster
  • Skupina produktůUtåtgående
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-21
  • Číslo vydání2
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Popis Uniclass 2015Wood window units
  • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows