Publikovat produkty
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu 100 Top hung

    Elitfönster Original Alu 100 top hung opening windows offer a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Specifikace
    • Window construction
      - Top hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: top hung

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAFOC
    • Skupina výrobkůElitfönster
    • Skupina produktůUtåtgående
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-05
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Popis Uniclass 2015Wood window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows