Publikovat produkty
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed
    Elitfönster

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 outward opening windows offer a good insulation capability, choose from many glass solutions to add performance on the product.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Specifikace
    • Window construction
      - Fixed frame wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,1 as standard, down to 0,76 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 45 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: No, fixed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEFKO
    • Skupina výrobkůElitfönster
    • Skupina produktůUtåtgående
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Popis Uniclass 2015Wood window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows