Publikovat produkty
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    With Elitfönster’s inward opening triple glazed patio door, you are offered a good insulation capability and efficient sound reduction giving you good living comfort throughout the year. Exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Patio door construction
    - Sidehung wooden patio door with an exterior aluminum cladding
    - Single sash with a triple isolation glass sealed unit
    - U value between 1,2 as standard, down to 1,0 as option
    - Sound reduction between Rw 35 dB and Rw 44 dB
    - Available fire resistance class up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

    * *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaETIDL-AL
    • Skupina výrobkůElitfönster
    • Skupina produktůInåtgående
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-09-30
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 21
    • Název OmniClassGlazed Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors