Publikovat produkty
Elitfönster Retro Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

Specifikace
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMF-AL-Fixed
  • Skupina výrobkůElitfönster
  • Skupina produktůUtåtgående
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-08-04
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
  • Popis Uniclass 2015Wood window units
  • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows